Schaffung eines stärker vernetzten Stromnetzes

Da sich die grundlegende Struktur des Stromnetzes von einer unidirektionalen, zentralisierten Verteilung zu einem Hybrid aus multidirektionalen und vielfältigen Quellen entwickelt, ist die Fähigkeit, alle Teile seines Verhaltens zu überwachen und vorherzusagen, eine Voraussetzung. Der Einsatz der richtigen Konnektivitätstechnologien ermöglicht es den Systemen, Erkenntnisse zu gewinnen und die Datenmengen zu verarbeiten, die von zusätzlichen Stromnetz-Ökosystemen wie dem Laden von Elektrofahrzeugen und der Energiespeicherung stammen. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, das Stromnetz effizienter, nachhaltiger und zuverlässiger zu machen, sodass Sie sich auf die Verbesserung der Stabilität und Skalierbarkeit der Infrastruktur konzentrieren können.

Modernisierung des Stromnetzes, um es durch Technologie stabiler und zuverlässiger zu machen

Vorteile der Konnektivität für das Stromnetz

Skalierbare Kommunikation
Umfangreiche Funktionen
Sicher und zuverlässig
Interoperabel

What’s new in connected grid infrastructures

Produkte suchen

08 NOV 2022 | COMPANY BLOG

5 Dinge, die Sie über V2G wissen sollten

Die erhöhte Energienachfrage bringt Energieversorger und Stromnetze an ihre Grenzen. Das bidirektionale Vehicle-to-Grid (V2G)-Laden kann dabei helfen, Kapazitätsspitzen auszugleichen.
Read more

Technical Resources

Application note

Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases

Intelligente Zähler integrieren gemeinsame Subsysteme, egal ob sie Strom, Wärme, Gas oder Wasser messen. Obwohl sich die Messgeräte in Bezug auf ihre Messwerte unterscheiden, haben sie gemeinsame Herausforderungen, wie z. B. die Kommunikation mit drahtgebundenen und drahtlosen Schnittstellen.
Application note

Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)

Die Versorgungsinfrastruktur umfasst verschiedene Endanwendungen wie intelligente Zähler, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Solarwechselrichter und mehr, die über Technologien wie WLAN mit dem Internet verbunden werden müssen
Technical article

Top 3 design considerations for EV charging

Die Branche, die Ladelösungen für Elektrofahrzeuge konzipiert, entwickelt sich rasant weiter und wird standardisierter, intelligenter und effizienter. Die Entwickler müssen flexible Konnektivität und Sicherheit einbeziehen, um eine langfristige Integration in das Stromnetz zu ermöglichen.

Featured reference designs for grid connectivity

Referenzdesign

Referenzdesign für E/A-Link-Master mit acht Ports

Dieses Referenzdesign implementiert einen IO-Link-Master mit schnellem und deterministischem Timing mit acht Ports. Jeder Port kann mit unabhängiger Bitrate und Zykluszeitsteuerung betrieben werden. Dieses Design kann verwendet werden, um ein Remote-E/A-Gateway für die Verbindung mit OPC UA, (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für 100BASE-FX- oder 1000BASE-X-Medienwandler mit Kupfer-Glasfaser-Schnittstelle für

Dieses Referenzdesign zeigt eine Methode zur Verwendung der DP83849 Evaluierungsplatine, um einen 10/100BASE-TX zu 10/100BASE-FX Medienkonverter zu implementieren, mit dem kupferbasierte Altgeräte einfach an ein Glasfasernetzwerk angeschlossen werden können. Kupferbasiertes Ethernet (10/100BASE-TX) (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für drahtlose Sub-1-GHz-Kommunikation über große Reichweite mit dem CC1120 (868 bis 9

Narrowband is an industry standard way to get long range RF communication with higher immunity to interference versus wide band solutions. Use this reference design to test out the longest range solution from TI for your Internet of Things (IoT) applications. The tool for 868 to 915 MHz uses (...)

Referenzdesign

ETSI Kat. 1 Empfänger-fähiges HF-Subsystem wM-Bus 169 MHz für intelligente Gas- und Wasserzähler

Dieses Referenzdesign ist ein sehr stromsparendes ETSI Kat. 1 Empfänger-fähiges HF-Subsystem für wM-Bus-fähige intelligente Gas- und Wasserzähler bei 169 MHz. Es bietet marktführende Blockierungs-, Selektivitäts- und RX-Empfindlichkeitswerte für alle wM-Bus N-Modi gemäß EN13757-4:2013 und deren in (...)

Entwicklungskit

Entwicklungsplattform für intelligente, vernetzte EV-Ladestation auf der Basis von AM625 mit HMI

Die Entwicklungsplattform für Serviceausstattung von Elektrofahrzeugen (EVSE) auf der Basis von AM625 ist eine Sammlung von Hardware, Software und Dokumentation, mit der Ingenieuren intelligente, vernetzte EV-Ladestationen mit Benutzerschnittstelle (HMI) entwickeln können. Die analoge (...)