Das verbundene Stromnetz
Schaffen Sie eine zuverlässigere und stärker vernetzte Stromversorgungsinfrastruktur
Schaffung eines stärker vernetzten Stromnetzes
Da sich die grundlegende Struktur des Stromnetzes von einer unidirektionalen, zentralisierten Verteilung zu einem Hybrid aus multidirektionalen und vielfältigen Quellen entwickelt, ist die Fähigkeit, alle Teile seines Verhaltens zu überwachen und vorherzusagen, eine Voraussetzung. Der Einsatz der richtigen Konnektivitätstechnologien ermöglicht es den Systemen, Erkenntnisse zu gewinnen und die Datenmengen zu verarbeiten, die von zusätzlichen Stromnetz-Ökosystemen wie dem Laden von Elektrofahrzeugen und der Energiespeicherung stammen. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, das Stromnetz effizienter, nachhaltiger und zuverlässiger zu machen, sodass Sie sich auf die Verbesserung der Stabilität und Skalierbarkeit der Infrastruktur konzentrieren können.
Vorteile der Konnektivität für das Stromnetz
Skalierbare Kommunikation
Ermöglichen Sie Datenübertragung in Echtzeit an das angeschlossene Stromnetz mit einer Vielzahl von Industrieprotokollen wie RS-485, Controller Area Network, Ethernet, Bluetooth® und Wi-Fi®.
Umfangreiche Funktionen
Wählen Sie die richtigen Funktionen für Ihre Anwendung, egal ob Sie sich für kabelgebundene oder drahtlose Verbindungen, hohe Bandbreiten oder Signalübertragung, kurze oder lange Reichweiten oder andere Optionen für Ihr Design entscheiden müssen.
Sicher und zuverlässig
Integrieren Sie Konnektivität zur Verbesserung von Stabilität und Skalierbarkeit der Stromversorgungsinfrastruktur. Verarbeiten Sie Daten mit unserem zuverlässigen, erschwinglichen Portfolio, mit sicheren Updates und Kommunikation.
Interoperabel
Vereinfachen Sie Ihr Design mit Geräten, die für eine Vielzahl von Protokollen getestet und von Normungsgremien zertifiziert wurden. Unsere Portfolios enthalten sofort verfügbare Software und Hardware.
Was gibt es Neues bei vernetzten Stromnetzinfrastrukturen?
Im vernetzten Stromnetz zeichnen sich in vielen Bereichen neue Trends ab – vor allem zusätzliche Integration. Zum Beispiel erfordert die Integration von mehr E-Zählerdaten in das Stromnetz mehr Konnektivität. Unsere Experten diskutieren diese Trends.
Produkte suchen
Kabelgebundene Produkte
Kabelgebundene Technologien ermöglichen Netzwerke mit höherer Geschwindigkeit und liefern Echtzeitdaten an die angeschlossenen Stromnetze, mit niedriger und deterministischer Latenz und genauer Synchronisation.
Drahtlose Produkte
Die drahtlose Kommunikation bietet ein skalierbares und funktionsreiches Portfolio für Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge und mehr.
Prozessoren
Embedded-Verarbeitungsprodukte sind für Edge-Computing mit Echtzeitfunktionen und energiesparenden Betrieb konzipiert.
As rising demands are pushing electric grids to their limits, vehicle-to-grid (V2G) bidirectional charging can help smooth out peak capacity.
Technische Ressourcen
Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases
Verbinden: WLAN in der Stromnetzinfrastruktur
Top 3 design considerations for EV charging
Empfohlene Referenzdesigns für die Netzkonnektivität
Referenzdesign für E/A-Link-Master mit acht Ports
Referenzdesign für 100BASE-FX- oder 1000BASE-X-Medienwandler mit Kupfer-Glasfaser-Schnittstelle für
This reference design details a methodology to use the DP83849 evaluation board to implement a 10/100BASE-TX to 10/100BASE-FX media converter, which enables copper based legacy equipment to be easily connected to a fiber network. Copper based Ethernet (10/100BASE-TX) has been widely used in grid (...)
Referenzdesign für drahtlose Sub-1-GHz-Kommunikation über große Reichweite mit dem CC1120 (868 bis 9
Narrowband is an industry standard way to get long range RF communication with higher immunity to interference versus wide band solutions. Use this reference design to test out the longest range solution from TI for your Internet of Things (IoT) applications. The tool for 868 to 915 MHz uses (...)
ETSI Kat. 1 Empfänger-fähiges HF-Subsystem wM-Bus 169 MHz für intelligente Gas- und Wasserzähler
This reference design is a very low-power, ETSI Cat. 1 receiver capable RF subsystem for wM-Bus enabled smart gas and water meters at 169 MHz. It provides market-leading blocking, selectivity, and RX sensitivity numbers for all wM-Bus N-modes as per EN13757-4:2013 and their respective variants, (...)
Entwicklungsplattform für intelligente, vernetzte EV-Ladestation auf der Basis von AM625 mit HMI
Die Entwicklungsplattform für Serviceausstattung von Elektrofahrzeugen (EVSE) auf der Basis von AM625 ist eine Sammlung von Hardware, Software und Dokumentation, mit der Ingenieuren intelligente, vernetzte EV-Ladestationen mit Benutzerschnittstelle (HMI) entwickeln können. Die analoge (...)