Innerhalb von Anwendungen im Bereich intelligentes Stromnetz und intelligente Stadt (Smart Grid und Smart City) ist eine zuverlässige Mesh-Topologie unerlässlich bei der Errichtung eines stabilen Weitbereichsnetzwerks, welches Störungen besser standhält als andere Topologien. Ein selbstheilendes Mesh-Netzwerk bietet zusätzliche Netzwerkredundanz. Unsere Wi-SUN®-Lösungen umfassen unsere pinkompatible drahtlose MCU-Familie, die eine kostengünstige Low-Power-Kommunikation für große globale Netzwerke mit Tausenden von Knoten ermöglicht.
Warum ist TI Ihr idealer Partner für Wi-SUN?
Wi-SUN FAN 1.1
Wie sieht ein Wi-SUN Field Area Network (FAN) aus?
Grenzrouter:
- Hauptsteuerung des Netzwerks
- IPv6-Gateway
Router:
- Aktiver Netzwerkknoten
- Leitet Datenverkehr im Netzwerk weiter
- Ermöglicht es anderen Routern, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen
Highlights:
- Mesh-Netzwerk mit automatischer Einrichtung und Reparatur
- Frequenzsprungverfahren
- Auf IEEE-Standards basierend
Welche Gerätearchitekturen unterstützen den Wi-SUN-Grenzrouter?
Eingebetteter Grenzrouter
- 1-Chip-Architektur (Sub-1 GHz-MCU)
- Multiprotokoll-Unterstützung (CoAP und IPv6)
- Unterstützt 300 Router (begrenzt durch MCU-RAM)
Funk-Coprozessor-Grenzrouter (RCP-Grenzrouter)
- 2-Chip-Architektur (Linux MPU + Sub-1 GHz-MCU)
- Unterstützung mehrerer Protokolle (CoAP und IPv6)
- Native IPv6-Netzwerkschnittstelle
- Unterstützt externe Authentifizierung und DHCP-Server
- Unterstützt bis zu 1000 Router
Welche Gerätearchitekturen unterstützen den Wi-SUN-Router?
Eingebetteter Router
- 1-Chip-Architektur (Sub-1 GHz-MCU)
- Multiprotokoll-Unterstützung (CoAP und IPv6)
Funk-Coprozessor-Router (RCP-Router)
- 2-Chip-Architektur (Linux MPU + Sub-1 GHz-MCU)
- Multiprotokoll-Unterstützung (CoAP und IPv6)
- Native IPv6-Netzwerkschnittstelle
Unterstützte Produkte
Erste Schritte
Die Wi-SUN-Technologie (Wireless Smart Utility Network) unterstützt verschiedenste Datenraten und Frequenzbänder, um unterschiedliche regulatorische Vorgaben weltweit zu erfüllen. Zu den Anwendungen gehören Smart-Grid- und Smart City-Anwendungen mit zertifizierten Produkten, die mit den Produkten einer Vielzahl von Anbietern interoperabel sind.
Für die ersten Schritte mit Wi-SUN empfehlen wir Ihnen, sich dieses Video anzusehen und diese Schritte durchzuführen:
TI Wi-SUN® FAN Stack - Software Overview (Rev. B)
4 Fragen, die Sie sich vor der Auswahl eines Wi-SUN-Stacks stellen müssen
So verbessert Wi-SUN FAN vernetzte Infrastrukturen
- Konnektivitätsbausteine in Industriequalität, die die Anforderungen an die Lebensdauer von 25 Jahren erfüllen.
- Unterstützung für drahtloses Solarmanagementsystem (WSMS) von TI, Wi-SUN, ZigBee, PLC und Wi-Fi.
- WSMS ermöglicht wichtige Funktionen wie schnelle Beitrittzeiten und schnelles Abschalten für Solar-Mikroinverter, Tracker und andere Solarlösungen.
Der Einstieg in WSMS ist denkbar einfach mit den nachfolgenden Schritten:
Wireless Technologies for Solar Micro Inverters and Trackers (Rev. A)
Webinar: Drahtlostechnologien für Solar-Mikroinverter und -Tracker
Transformieren Sie die städtische Infrastruktur mit Wi-SUN-Mesh-Netzwerken, die für großangelegte Systeme entwickelt wurden. Wi-SUN verbindet Straßenbeleuchtungen, Sensoren, Versorgungsunternehmen und mehr in drahtlosen Netzwerken mit großer Reichweite und geringem Stromverbrauch, die in realen Außenumgebungen zuverlässig bleiben.
Unterstützen Sie mehrere unabhängige Dienste im selben Netzwerk, z. B. Beleuchtung, Verkehrserkennung und Netzüberwachung, und gewährleisten Sie gleichzeitig die Datensicherheit und robuste Kommunikation dank der IPv6-Mesh-Technologie mit automatischer Reparatur.
Einfache Skalierung in wachsenden Städten durch Hinzufügen von Geräten und Anwendungen, ohne dass die Infrastruktur ersetzt werden muss. Mit bewährter Interoperabilität bietet Wi-SUN eine zukunftsfähige Grundlage für vernetzte, effiziente und nachhaltige Städte.