1/F Flicker Noise
Dies ist das achte von neun Videos in der Schulungsreihe „TI Precision Labs – Op Amps“, in denen das Rauschen bei Operationsverstärkern behandelt wird. In den vorhergehenden Schulungsvideos wurden Methoden zur Berechnung, Simulation und Messung des Rauschens vorgestellt. In diesem Video tauchen wir tiefer in das Thema 1/f- bzw. Rosa Rauschen ein. Wir befassen uns insbesondere mit den Diagrammen für das Rauschen im Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 10 Hz, die in den meisten Datenblättern von Operationsverstärkern enthalten sind. Dabei erfahren Sie, wie diese Diagramme erstellt werden und welche Bedeutung sie haben. Außerdem werden die Unterschiede zwischen Langzeit-Rauschmessungen bei Standardverstärkern und Langzeit-Rauschmessungen bei Zero-Drift-Verstärkern erklärt.
Nach dem Ansehen des Videos können Sie Ihr Wissen mit den folgenden Bonusinhalten vertiefen:
Ressourcen
download Präsentation & Quiz-
arrow-right Erfahren Sie mehr über das TI Precision Labs – Operationsverstärker-Evaluierungsmodul, das in den praktischen Labormodulen verwendet wird -
arrow-right Erfahren Sie mehr über die National Instruments VirtualBench -
arrow-right Laden Sie TINA-TI zur Installation herunter, den bevorzugten Simulator, der ausschließlich mit Operationsverstärkern von TI Precision Labs verwendet wird. -
arrow-right Laden Sie die Taschenreferenz für Analogingenieure als E-Book herunter.
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Precision Labs-Reihe: Operationsverstärker
video-playlist (62 videos)