Home
Videobibliothek

Demonstration des Referenzdesigns zur Audiovorverarbeitung für sprachbasierte Anwendungen auf dem C5517

00:09:37 | 30 SEP. 2024
Wir stellen das Referenzdesign eines Audio-Vorverarbeitungssystems für sprachbasierte Anwendungen unter Verwendung des C5517-EVM und einer linearen Mikrofonplatine vor. Dieses Referenzdesign verwendet mehrere Mikrofone, einen Beamforming-Algorithmus und andere Verfahren, um klare Sprach- und Audiosignale auch in Umgebungen mit hohem Umgebungsgeräusch und anderen Störungen zu gewinnen. Die rasante Zunahme von Anwendungen, die in geräuschanfälligen Umgebungen für sprachaktivierte digitale Assistenten eingesetzt werden, erzeugt einen Bedarf an Systemen, die Sprache präzise aus lauten Umgebungen extrahieren. 

Ressourcen

  • arrow-right Referenzdesign für ein Audio-Vorverarbeitungssystem für sprachbasierte Anwendungen, mit dem C5517
  • arrow-right C5517 Evaluierungsmodul
  • arrow-right Schulungsreihe für C55x-Sitara™ Digitale Signalprozessoren