Verbindungstechnik: Warum SimpleLink?
00:06:07
|
05 FEB. 2025
Begleiten Sie Nick und Adrian auf einer Tour durch die SimpleLink-Plattform, die von Entwicklern für Entwickler konzipiert wurde. Es wurden insbesondere Überlegungen für vernetzte IoT-Anwendungen berücksichtigt. Die Tour ist in drei Teile untergliedert:
- Hardware: Mit SoC Arm® Cortex MCUs und Funkgeräten zur Unterstützung des breitesten Sortiments an Konnektivitäts-Stacks
- Software: Herkömmliches SDK, mit dem die gesamte SimpleLink-Hardware entwickelt wurde, und das eine 100 %-ige Code-Portabilität zwischen Geräten ermöglicht
- Entwicklungstools: Cloud-Tools, On-Demand-Schulungen in der SimpleLink Academy, LaunchPad-Ökosystem
Ressourcen
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Verbinden
video-playlist (87 videos)