Home
Videobibliothek

EMI-Überlegungen für isolierte AC/DC-Stromversorgungen – Prüfen, Beheben und Lösen von EMI-Problemen

00:17:30 | 10 DEZ. 2024

EMI ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Stromversorgungsdesigns, wird aber allzu oft in die letzten Phasen des Designflusses verlagert, in denen die Lösung von Problemen zeitaufwendig, kostspielig und einen großen Einfluss auf die Effizienz haben kann. Eines der Hauptziele dieses Themas ist es, Ängste in Bezug auf EMI zu zerstreuen, sodass Sie mit Kunden über EMI-Probleme sprechen und in der Lage sein können, den Kunden direkt bei ihrer Lösung zu unterstützen.

Dieses Thema beginnt mit einer grundlegenden Überprüfung der wichtigsten Ursachen und Quellen von EMI-Problemen. Bei EMI geht es im Grunde genommen um Komponentenparasitäreffekte, die nicht einmal in Designschaltplänen dargestellt sind – Parasitäreffekte verursachen EMI – Ladekondensator-ESR verursacht Interferenzen im Differenzmodus (DM); parasitäre Kapazität zwischen Ein- und Ausgang von Transformatoren verursacht Gleichtakt- (CM) Interferenzen. EMI-Filterkomponenten haben parasitäre Kapazitäten und Induktivitäten, die ihren nützlichen Frequenzbereich einschränken und die EMI sogar verschlimmern können.

Anschließend wird gezeigt, wie man eine niedrige EMI an der Quelle erreichen kann. Verschiedene interne Strukturen von Transformatoren werden auf ihre relativen Auswirkungen auf CM-Interferenzen untersucht – nicht alle Strukturen sind gleich, und eine sorgfältige Struktur und Anordnung der Transformatorschichten kann CM reduzieren. Mit zusätzlichen Abschirmwicklungen und cleveren Abschirmungen kann der CM sogar auf fast Null gesetzt werden. Praktische Techniken zum Messen und Bewerten der CM-Leistung, zum Trennen von DM und CM usw. werden demonstriert, um zu zeigen, wie Probleme mit EMI-Störungen in Stromversorgungen gelöst und verursacht werden können. Es werden praktische Beispiele gezeigt, um die Techniken, Lösungen und Vorteile hervorzuheben.

Schließlich wird ein zusammenfassendes Beispiel eines kompakten 65-W-USB-PD-Adapters dargestellt, das zeigt, wie einige grundlegende Änderungen zu einer Verbesserung von 50 dB bei der fundamentalen Schaltfrequenz führten, ohne dass große Kompromisse beim Wirkungsgrad erforderlich waren.

Ressourcen

  • download Verstehen und Optimieren der elektromagnetischen Verträglichkeit von Schaltnetzteilen
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik