Home
Videobibliothek

Designüberlegungen für einen 3-phasigen, 3-stufigen, bidirektionalen AC/DC-, DC/AC-Inverter/Gleichrichter mit 10 kW.

01:14:16 | 10 DEZ. 2024

In diesem Video wird erläutert, wie Sie mit unserem neuesten Referenzdesign einen dreistufigen, dreiphasigen SiC-basierten AC/DC-Wandler mit bidirektionaler Funktionalität implementieren. Wir erfahren, wie eine hohe Schaltfrequenz von 50 kHz die Größe der Magneten für das Filterdesign reduziert und zu einer höheren Leistungsdichte führt. SiC-MOSFETs mit Schaltverlusten ermöglichen höhere Zwischenkreisspannungen von bis zu 800 V und geringere Schaltverluste mit einem Spitzenwirkungsgrad von >97 %.

Ressourcen

  • arrow-right Informationen zum Design der DC/AC-Implementierung finden Sie unter TIDA-01606.
  • arrow-right String-Wechselrichter – Designressourcen
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik