Schutz von ADCs mit TVS-Diode: Verbesserte Lösung
00:14:43
|
05 FEB. 2025
Diese Präsentation zeigt, wie eine PTC-Sicherung hinzugefügt werden kann, um die Leistung einer TVS-Diodenschutzschaltung zu verbessern. Der Einfluss der in Reihe geschalteten Impedanz der PTC-Sicherung auf den THD wird in dieser Präsentation näher dargelegt. Auch die Vorteile einer PTC-Sicherung im Bereich der Leiterplatten und bei der Verlustleistung werden in dieser Präsentation aufgezeigt.
Ressourcen
download Präsentation-
arrow-right Laden Sie TINA-TI herunter und installieren Sie die Anwendung. TINA-TI ist der empfohlene Simulator, der ausschließlich in Verbindung mit TI Precision Labs verwendet wird. -
arrow-right Laden Sie den Rechner für Analogingenieure herunter und installieren Sie ihn. -
arrow-right Laden Sie die Taschenreferenz für Analogingenieure als E-Book herunter. -
arrow-right Suchen Sie nach Präzisions-ADCs von TI und finden Sie Referenzdesigns und andere technische Ressourcen unter www.ti.com/precisionadc.
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Serie Precision Labs: Analog-Digital-Wandler (ADCs)
video-playlist (85 videos)