Kick-to-Open (Öffnen mit Fußtritt) mit mmWave-Sensoren von TI für die Automobilindustrie
00:02:14
|
05 FEB. 2025
| Im Gegensatz zu anderen Sensortechnologien können die mmWave-Sensoren von TI einen Tritt aus einer Entfernung von bis zu einem Meter erkennen. Dank des großen Sichtfelds kann der Benutzer mit dem AWR1642BOOST-ODS-Evaluierungskit aus mehreren Richtungen um den Sensor herum treten. Der Tritt muss nicht direkt unterhalb des Sensors erfolgen, um ein positives Erkennungsergebnis auszulösen. mmWave-Sensoren sind genauer als andere Lösungen auf dem Markt, und zufällige Bewegungen um den Sensor herum lösen keine positive Erkennung aus. |
Ressourcen
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
mmWave-Radarsensoren
video-playlist (49 videos)