Verwaltung der thermischen Eigenschaften mit einer 2-lagigen Platine
00:03:40
|
27 FEB. 2025
Ein kurzer Überblick über den Abwärtswandler LMR36015-Q1, 60 V mit all seinen Details, um zu verstehen, wie er auch mit einer zweilagigen Leiterplatte thermisch optimiert werden kann. Die vorgestellten Techniken können auf alle Bausteine mit HotRod™ Flip-Chip-on-Lead-Gehäusen angewendet werden.