Die Bedeutung eines großen virtuellen Bildabstands für AR-HUD-Anwendungen in der Automobilindustrie
00:05:13
|
27 FEB. 2025
In diesem DLP Labs-Schulungsvideo wird die Bedeutung eines großen virtuellen Bildabstands (Virtual Image Distance, VID) beim Design und der Implementierung eines Head-up-Displays für Augmented Reality (AR HUD) erläutert. Ein großer VID kann eine bessere Benutzererfahrung schaffen, indem er die Augenermüdung reduziert und eine bessere Fusion des virtuellen Bildes mit der realen Welt ermöglicht. Außerdem kann er Kosteneinsparungen ermöglichen und den Forschungs- und Entwicklungsaufwand im Designprozess verringern.
Ressourcen
-
arrow-right Entdecken Sie den digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP5530-Q1 für AR-HUD-Anwendungen mit großem Sichtfeld -
arrow-right Schätzen Sie mit diesem praktischen Tool die für Ihr AR-HUD-Design erforderlichen Lumina ab -
arrow-right Schätzen Sie das Volumen Ihres AR HUD-Designs mit diesem Excel-Rechner ab -
arrow-right Evaluieren Sie den DLP5530-Q1-Chipsatz für AR-HUD-Anwendungen mit diesem EVM für Bildgenerierungseinheiten
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Precision Labs-Reihe: DLP® Labs – Automobilindustrie
video-playlist (26 videos)