Home
Videobibliothek

DC/DC-Wandler-Stapelung bis 160 A mit integrierter PMBus-Überwachung

00:00:50 | 27 FEB. 2025

Diese Demo zeigt die einzigartige Stapelbarkeit des 40-A-TPS546D24A und 20-A-TPS546B24A in verschiedenen mehrphasigen Point-of-Load-Konfigurationen mit der Fähigkeit, bis zu 160 A zu liefern. Temperatur, Strom und Spannung werden über eine integrierte PMBus®-Schnittstelle überwacht.  Die DC/DC-Wandlerproduktfamilie ist in den Versionen für 10 A, 20 A und 40 A mit integrierten MOSFETs erhältlich, die eine hohe Genauigkeit der Spannungsregelung, eine hervorragende thermische Leistung und eine hohe Leistungsdichte bieten.  Die eFuse TPS25982 bietet Eingangsstrom- und -Spannungsschutz, wobei die Lüftersteuerung Echtzeit-Temperaturänderungen aufgrund des Luftstroms zeigt. 

Ressourcen

  • arrow-right Mehr über TPS546D24A erfahren
  • arrow-right Den TPS25982 entdecken