Demo: Bidirektionaler 900-V-5-kW-AC/DC-Wandler mit GaN
5 kW bidirektionaler AC/DC-Netzwandler mit GaN
00:00:41|17 Mär 2020
Dreifache Verbesserung der Leistungsdichte gegenüber IGBT und 1,25-fache Verbesserung gegenüber SiC.
Der 5 kW bidirektionale AC/DC-Netzwandler mit GaN erreicht einen Wirkungsgrad von 99 % ohne Zwangslüftung. Unterstützt Busspannungen bis zu 1400 V. Mit LMG3410R050: GaN, 600 V 50 mΩ, mit integriertem Treiber und Überstromschutz sowie digitalem C2000-Controller