Home
Videobibliothek

DC/DC-Vorspannungsversorgung mit integrierter Transformatortechnologie

00:00:48 | 27 FEB. 2025

Verkleinern Sie Ihre Stromversorgungslösung um bis zu 80 % und maximieren Sie den Wirkungsgrad in industriellen Anwendungen, die eine Isolierung benötigen, mit der neuen Vorspannungsversorgung UCC12050.

  • Verstärkte Isolierung von 500 mW
  • 2,65 mm hohes Gehäuse
  • Verdoppeln Sie die Effizienz
  • Niedrigste EMI
  • Großer Temperaturbereich

Ressourcen

  • arrow-right Mehr über UCC12050 erfahren
  • arrow-right EVM erwerben
  • download Whitepaper: Stromversorgung durch die Isolierungssperre
  • arrow-right Technischer Artikel: Isolierung 101
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik