Volumenschätzung für Head-up-Displays mit Augmented Reality
00:07:52
|
27 FEB. 2025
Die richtige Messung des erforderlichen Volumens für Head-up-Displays mit Augmented Reality-Funktion in der Automobilindustrie ist von entscheidender Bedeutung. Um den richtigen virtuellen Bildabstand (VID) und das richtige Sichtfeld (FOV) zu erhalten, die für ein echtes AR-HUD benötigt werden, müssen die physischen Komponenten des Systems ein bestimmtes Volumen im Fahrzeug einnehmen. DLP Auto hat einen kostenlosen Excel-Rechner zur Volumenschätzung entwickelt, mit dem Designer die richtigen Abmessungen für ihr AR-HUD-System ableiten können.
Ressourcen
-
download Laden Sie den kostenlosen AR-HUD-Rechner zur Volumenschätzung herunter -
arrow-right Erfahren Sie mehr über den DLP5530-Q1-Chipsatz für AR-HUD-Anwendungen in der Automobilindustrie -
arrow-right DLP Labs: Die Bedeutung eines großen virtuellen Bildabstands für AR-HUD-Anwendungen in der Automobilindustrie -
download Laden Sie den kostenlosen AR-HUD-Lumen-Budgetrechner herunter
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Precision Labs-Reihe: DLP® Labs – Automobilindustrie
video-playlist (26 videos)