Home
Videobibliothek

UCC5870–Q1 EVM Schnellstart-Demo

00:12:05 | 27 FEB. 2025

Dieses Video bietet eine Schnellstart-Demo für das UCC5870-Q1-EVM einschließlich:

  • EVM-Hardware und der Testsystemkonfiguration 
  • Erstprogrammierung des Treibers
  • Einschalten der EVM-Platine
  • Starten der GUI-Software und Aufbau der Verbindung zwischen GUI und Treiber
  • So  programmieren Sie den Treiber vom Reset-Status auf die Konfiguration 1, 2 und Active

Wenn sich der Treiber im aktiven Zustand befindet, kann er PWM ausgeben, die dem PWM-Eingangssignal folgt, mit Beispielen wie kontinuierliche PWM und Doppelimpulse PWM gegeben wurden, wie der Desat-Fehler erzeugt und wie der Fehler gelöscht werden kann, wurde ebenfalls erklärt).

Ressourcen

  • downloadPräsentation
  • arrow-right Mehr über UCC5870-Q1 erfahren