Home
Videobibliothek

Entwicklung von Traktionsumrichtern mit dem UCC5870-Q1

00:20:35 | 27 FEB. 2025

Der UCC5870-Q1 ist ein isolierter Einkanal-Gate-Treiber von TI für 15-A-Einkanal-Gate-Treiber, der konform mit funktionalen Sicherheitsbestimmungen ist. Er verfügt über integrierte Schutz- und Überwachungsfunktionen, mit denen sich Ausfälle in HEV/EV-Traktionswechselrichtersystemen verringern und verhindern lassen. Er unterstützt eine Arbeitsspannung von bis zu 1 kVRMS und eine Gleichtaktrauschunempfindlichkeit (CMTI) von mehr als 100 V/ns.

Ressourcen

  • downloadPräsentation
  • download Download des vollständigen Traktionsinverter-Designleitfadens
  • arrow-right Mehr über UCC5870-Q1 erfahren
  • arrow-right Weitere TI-Lösungen für Inverter und Motorsteuerung