Home
Videobibliothek

Auswahl von DC/DC-Wandlern mit großem VIN-Bereich für die Telematik von Nutzfahrzeugen

00:06:51 | 27 FEB. 2025
Telematiksysteme in Nutzfahrzeugen werden von einer 24-V-Batterie gespeist und benötigen bis zu 25 W Ausgangsleistung. Die batteriebetriebene Stromversorgung muss einen breiten Eingangsspannungsbereich (6 V – 57 V), hohe Umgebungstemperaturen, strenge EMI-Normen von CISPR 25 Klasse 5 und die für Automobilanwendungen erforderliche hohe Zuverlässigkeit unterstützen. Dieses Video zeigt die Stromversorgungsanforderungen von Telematiksystemen und den neuesten 60-V-DC/DC-Wandler von Texas Instruments, der bis zu 5 A (LM76005-Q1) liefern kann.

Ressourcen

  • arrow-right Mehr über LM76005-Q1 erfahren
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik