Was ist verstärkte Isolation?
00:06:04
|
27 FEB. 2025
Dieses Video von TI Precision Labs – Isolierung gibt einen Überblick über verstärkte Isolierung. Systeme mit Spannungen von > 50 Vdc oder 25 Vac gelten als gefährliche Spannungen. Für diese Systeme erfordern Industriestandards aus Sicherheitsgründen eine Zertifizierung der Isolationsspannung. Diese Richtlinie deckt die nachfolgenden Themen ab:
- Was ist Isolationsspannung?
- Was ist funktionale Isolierung?
- Was ist verstärkte Isolation?
- Sind alle 5-kV-Isolatoren verstärkt?
Ressourcen
-
arrow-right Erfahren Sie mehr über das Isolierungsportfolio von TI und finden Sie das richtige Isolierungsprodukt für Ihr Design. -
download Lesen Sie in diesem Whitepaper die Daten und Tests, die unsere Isolierungstechnologie durchläuft -
download Sehen Sie sich unsere Kurzanleitung zur Terminologie im Bereich der Isolierung an -
arrow-right Sehen Sie sich die vollständige Schulungsreihe „TI Precision Labs – Isolierung“ an.
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Precision Labs-Reihe: Einführung in die Isolierung
video-playlist (13 videos)