Missverständnisse zu echten 4K-UHD-Displays ausräumen
00:06:17
|
11 DEZ. 2020
DLP-Projektoren liefern echte 4K-UHD-Bilder, das heißt, ein Eingangssignal mit 8,3 Millionen Pixel und 8,3 Millionen Pixel am Bildschirm mit einer Pixelkonvergenz von 100 %. Die 3LCD-Technologie projiziert nur vier Millionen Pixel auf den Bildschirm. Wenn Sie ein 4K-UHD-Erlebnis erreichen möchten, ist ein Projektor mit DLP-Technologie die einzig mögliche Wahl.
Ressourcen
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Precision Labs-Reihe: DLP® Labs – Technologie
video-playlist (14 videos)