Einführung in I2C: Fortgeschrittene Themen
00:25:42
|
23 MÄR. 2021
In dieser Präsentation werden die I2C-Taktdehnung, die Buszuteilung, die Logikpegelumsetzung und die Auswahl von Pullup-Widerständen für ein I2C-System behandelt. Außerdem werden die Zeitgabespezifikationen erläutert und zur Ableitung der Gleichungen für den Pullup-Widerstand verwendet. Darüber hinaus werden die Probleme beschrieben, die bei der Verwendung gemischter Stromversorgungen auftreten können, und es wird auch erläutert, wie ein Pegelumsetzer zur Lösung dieser Probleme eingesetzt werden kann.
Ressourcen
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Serie Precision Labs: Mikrocontroller-Kommunikation
video-playlist (11 videos) -
Serie Precision Labs: Mikrocontroller (MCUs)
video-playlist (23 videos) -
Serie Precision Labs: Analog-Digital-Wandler (ADCs)
video-playlist (85 videos)