Home
Videobibliothek

Inverting op amp with non-inverting positive reference voltage circuit

00:04:16 | 30 DEZ. 2022
This design uses an inverting amplifier with a non-inverting positive reference voltage to translate an input signal of –1 V to 2 V to an output voltage of 0.05 V to 4.95 V. This circuit can be used to translate a sensor output voltage with a positive slope and negative offset to a usable ADC input voltage range.

Ressourcen

  • downloadPräsentation
  • arrow-right Order samples and learn more about the op amp used in this video
  • arrow-right View our portfolio of operational amplifiers
  • arrow-right Evaluate and prototype with amplifiers using TI’s DIYAMP-EVM
  • arrow-right Learn more about the circuit from this video
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik