Home
Videobibliothek

Reduce Iq and Size with the LMR43620 Buck Converter

00:01:21 | 12 DEZ. 2025

Der LMR43620 36-V-/2-A-DC/DC-Abwärtswandler bietet hervorragende thermische Leistung und einen Ruhestrom von <2 μA in einem kleinen 2 mm x 2 mm Gehäuse. Sehen Sie sich dieses kurze Übersichtsvideo an, um zu erfahren, wie Sie mit LMR43620 zahlreiche schwierige Herausforderungen beim Design von Stromversorgungen gleichzeitig meistern können. 

Ressourcen

  • download Laden Sie das LMR43620-Datenblatt herunter