Home
Videobibliothek

Halbleiter-Relais: Bessere Zuverlässigkeit in HEVs und EVS mit Best in Class Isoliertechnologie

00:12:46 | 10 MAI 2022

Erfahren Sie, wie die kapazitive und magnetische Isolierung einen neuen Maßstab für Isolierungstechnologien in Hochspannungssystemen für Automobilsysteme setzen und sich positiv auf die Ermöglichung höherer Zuverlässigkeit für HEV/EV-Batteriemanagementsysteme, Traktionswechselrichter und Motorsteuerung, On-Board- und Off-Board-Ladegeräte und mehr auswirken.

Diese Schulung vermittelt folgende Kenntnisse:

  • Kapazitive und induktive Isolierung und wie sie im Vergleich zu optisch isolierten Halbleiter-Photorelaislösungen oder elektromechanischen Relais stehen
  • So können Sie mit der neuen Halbleiterrelaisfamilie von TI die Systemleistung verbessern und gleichzeitig Kosten sparen und die Lösungsgröße reduzieren.
  • Praktische Lösungen für die Entwicklung von Hochspannungs-Vorladeschaltungen, aktiver Entladung, einstellbarer Gate-Treiberstärke, Isolationsprüfung/Isolationswiderstandsüberwachung und mehr.

Ressourcen

  • arrow-right TPSI3050-Q1-Schaltertreiber mit verstärkter Isolation für die Automobilbranche mit integrierter 10-V-Gate-Versorgung
  • arrow-right TPSI2140-Q1 Isolierter Schalter mit 1400 V, 50 mA für die Automobilindustrie mit Avalanche-Wertung von 2 mA
  • arrow-right So erzielen Sie mit Halbleiterrelais eine Isolierung von höherer Zuverlässigkeit und kleinerer Lösungsgröße
  • arrow-right Referenzdesign mit Überstrom- und Übertemperaturschutz für AC-Solid-State-Relais
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik