Home
Videobibliothek

Elektrowerkzeug-Demo mit DRV8329AEVM

00:02:31 | 27 FEB. 2025
In diesem Video zeigen wir, wie Sie ein kabelloses Elektrowerkzeug mit dem DRV8329AEVM mit einem Stillstandsstrom von bis zu 90 A betreiben können. Auf diese Weise demonstrieren wir die Stromversorgungsfunktionen des DRV8329 mit Akkupacks der Einstiegsstufe. Der DRV8329 kann von 4,5 V bis 60 V betrieben werden. Dies ist ein geeigneter Bereich für Elektrowerkzeuge mit unterschiedlichen Systemanforderungen. 

Ressourcen

  • arrow-right DRV8329AEVM
  • arrow-right DRV8329AEVM Video „Erste Schritte“
  • arrow-right DRV8329
  • download DRV8329 Datenblatt