Methoden und Normen zur Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Video gibt einen allgemeinen Überblick über die Arten von Konfigurationen und Methoden, die für EMV-Prüfungen verwendet werden. Die Details der Methoden werden in den Prüfnormen von IEC und CISPR behandelt. Typische EMV-Prüfungen umfassen leitungsgebundene und gestrahlte Störfestigkeit und Emissionen sowie eine Reihe von Prüfungen zur elektrischen Überlastung. Diese Videoreihe zum Thema Leiterplattendesign mit guten EMV-Werten konzentriert sich hauptsächlich auf das Konzept der HF-Emissionen und der Störfestigkeit. Es gibt jedoch noch eine andere Videoreihe von Precision Labs, die sich mit elektrischen Überlastungen befasst. Dennoch bietet die Optimierung eines Platinenlayouts zur Minimierung von HF-Störstrahlungen im Allgemeinen auch einen Vorteil, was elektrische Überlastung angeht. In diesem Dokument wird eine kleine Teilmenge der möglichen Standards als Einführung in das Thema behandelt. Es gibt viele verschiedene Standards, und Ihre Anforderungen können je nach Ihren örtlichen Vorschriften und Produktanforderungen variieren.
Ressourcen
download Präsentation-
arrow-right Laden Sie TINA-TI herunter und installieren Sie die Anwendung. TINA-TI ist der empfohlene Simulator, der ausschließlich in Verbindung mit TI Precision Labs verwendet wird. -
arrow-right Laden Sie den Rechner für Analogingenieure herunter und installieren Sie ihn. -
arrow-right Laden Sie die Taschenreferenz für Analogingenieure als E-Book herunter. -
arrow-right Suchen Sie nach Präzisions-ADCs von TI und finden Sie Referenzdesigns und andere technische Ressourcen unter www.ti.com/precisionadc.
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Serie Precision Labs: Analog-Digital-Wandler (ADCs)
video-playlist (85 videos)