Home
Videobibliothek

Erstellen Sie intelligente, präzise Motorantriebssysteme und Cloud-vernetzte Industriemaschinen mit dem AM6442 und dem AM2434

00:03:02 | 27 FEB. 2025

Die LP-AM243 LaunchPad-Evaluierungsplatinen sind speziell für die BoosterPack-Erweiterung konzipiert und ermöglichen die schnelle Realisierung intelligenter, präziser Motorantriebsanwendungen. Der Anschluss und die Steuerung von einem oder zwei bürstenlosen Gleichstrommotoren wird vereinfacht. Sie erhalten Unterstützung für die Anbindung an den Motorantriebs-IC, die Erfassung von Positionsdaten von Drehgebern und die Kommunikation zurück zum Anwendungsprozessor über industrielle Ethernet-Protokolle. Der PHYTEC-Plotter ist eine Industriemaschine, die um das phyBOARD-AM64x-Entwicklungskit und das phyGATE-AM243x-Anwendungskit aufgebaut ist. Beide Kits basieren auf dem SOM phyCORE-AM64x und ermöglichen die Kommunikation über EtherCAT zur Steuerung von drei Motoren und zur Übertragung von Sensordaten vom Mikrocontroller zum Prozessor. Das phyBOARD-AM64x fungiert als Systemcontroller und Gateway und verbindet die Industriemaschine mit der Cloud zur Ausführung von Algorithmen für die vorausschauende Wartung.

Ressourcen

  • arrow-right LP-AM243 kaufen
  • arrow-right MCU+-SDK herunterladen
  • arrow-right Erfahren Sie mehr über den phyBOARD-AM64x
  • arrow-right Lesen Sie das AM2434 Multicore-Tutorial
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik