Home
Videobibliothek

Multisensorische, intelligentere und sicherere autonome mobile Roboter mit Echtzeit-Kontrolldemo

00:01:43 | 14 NOV. 2024

In dieser Vorführung werden mehrere Technologien von TI kombiniert, um intelligentere, kostengünstigere und sicherheitszertifizierte Roboter von morgen zu präsentieren. Die ROS2-basierte Anwendung, die auf dem TDA4VM-Prozessor läuft, demonstriert die Verarbeitung von Bildverarbeitungs- und Radarsensoren zur 360-Grad-Hinderniserkennung und -vermeidung unter Verwendung von 4x IWR6843AOP mmWave-Radarsensoren und 4x IMX390 Bildverarbeitungskameras. Die TDA4VM-Platine ist über CAN-FD mit einem C2000-basierten Motorsteuerungssubsystem verbunden und steuert dieses für den Antrieb der Roboterräder. Sie lässt sich auch an ein DLP-basiertes HMI-Modul anschließen, damit der Roboter über projizierte Zeichen wie LINKS/RECHTS/LANGSAM/LOS auf dem Boden mit seiner Umgebung kommunizieren kann.

Ressourcen

  • arrow-right Besuchen Sie unsere Robotics Academy für Referenzdesigns mit Technologien von TI für intelligentere und kostengünstigere Roboter von morgen