Home
Videobibliothek

Isolierte DC/DC-Hochleistungslösungen

00:28:25 | 14 NOV. 2024
Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf dem isolierten DC/DC-Wandler mit Hochspannungscontrollern (HVC) und dessen Roadmap, beginnend mit der Topologie isolierter DC/DC-Stromversorgungsanwendungen. Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen GP-PWM-Controller auf 300-mm-Wafern, eine Einführung in die bestehenden GP-PWM von TI, eine Einführung in die Unterschiede des „UCC28C5x-Q1“,", die Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen und eine Einführung anhand realer Beispiele und Daten. Welche Vorteile bietet der Einsatz des UCC14XXX-Q1, welche Bedeutung hat der integrierte Transformator und wie unterscheidet sich der Platzbedarf des integrierten Transformators von dem heutiger Schaltungen? Außerdem werden Beispiele aus der Praxis dargestellt, um die Vorteile und Unterschiede zu vergleichen und zu erklären, wobei der „UCC12040“ und der „UCC12050“ erläutert werden. Das kleinste und leichteste isolierte Bias-Stromversorgungsmodul der Branche. Mit einer Leistung von bis zu 0,5 W besitzt dieser Chip Vorteile und kann in diesen Szenarien eingesetzt werden, da er die höchste Rauschunempfindlichkeit und geringe EMI aufweist.

Ressourcen

  • arrow-right Isolierung von TI – Übersicht