Maximieren Sie die Effizienz von Motorantrieben mit der GaN-Technologie von TI

Erfahren Sie, wie Sie die Effizienz von Motorantrieben durch den Einsatz der GaN-Technologie von TI mit dem neuen dreiphasigen GaN-HV-Wechselrichter (230 V/2 kW) in industriellen Anwendungen maximieren können

00:01:39|30 Apr 2025

In diesem Video stellen wir Ihnen eine neue Endstufe (230 VAC/ 2 kW) mit GaN-Technologie vor. Die Vorteile von GaN-Bausteinen in Motorantriebsanwendungen wie höherer Wirkungsgrad, Wegfall des Kühlkörpers und bessere Steuerbarkeit werden hervorgehoben. Die Platine verwendet außerdem Delta-Sigma-Modulatoren für die Strom- und Zwischenkreisspannungsmessung, um eine robuste und genaue Messung zu erreichen. Außerdem wird die C2000-Motorsteuerung verwendet, um die Effizienz des Systems zu steigern. 

Die Kombination aus GaN-Technologie, Delta-Sigma-Sensorik und C2000 hilft Ihnen, die Leistung Ihres Motorantriebs zu maximieren.