Home
Videobibliothek

Mit DLP®-Technologie energieeffiziente Projektionen in MCU-basierte Entwicklungen einbringen.

00:01:53 | 14 NOV. 2024

Das DLP® LightCrafter™ Display 0.16-nHD Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um von einem Mikrocontroller (MCU) erzeugte Grafiken ohne Videoprozessor anzuzeigen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für erschwingliche DLP-Flachbildschirme für industrielle und persönliche elektronische Anwendungen wie Haushaltsgeräte, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Roboter und Spielzeug. Dieses EVM ist mit einem DLP160CP Chipsatz mit DLPC3421, einem 0,16 nHD (360x640)-Optikmodul und einer MSPM0G3507 MCU für die sofortige Bilderzeugung ausgestattet.

Ressourcen

  • arrow-right Weitere Informationen zum DLP160CP Evaluierungsmodul
  • arrow-right Lesen Sie unseren Artikel über den Einstieg in die Entwicklung mit dem DLP160CP Evaluierungsmodul
  • download Lesen Sie die Anwendungsbeschreibung „TI DLP Pico-Technologie für Gerätedisplays“.