Home
Videobibliothek

Minimierung der Kosten für die Batteriebildung mit C2000 Echtzeit-MCUs

00:01:20 | 14 NOV. 2024

Die Vorführung zeigt die Implementierung einer präzisen Lade- und Entladungssteuerung mit C2000™ Echtzeit-MCUs. Durch die effiziente Nutzung der MCU im Design sind im Vergleich zu analogen Architekturen kein 16-Bit-DAC und drei Operationsverstärker pro Testkanal erforderlich, was zu Kosteneinsparungen von ca. 30 % bei der Stückliste führt.

Ressourcen

  • download Lesen Sie den technischen Artikel, um mehr über die Vorteile digitaler Regelkreise zu erfahren.
  • arrow-right Referenzdesign anzeigen