Home
Videobibliothek

Thermoelektrische Kühlung mit LM5176 – Demo

00:01:08 | 10 DEZ. 2024

Thermoelektrische Kühler (TEC) haben den Vorteil, dass sie geräuschlos arbeiten, kein Kältemittel benötigen und klein sind. Sie werden daher häufig für präzise Temperaturregelsysteme in industriellen und medizinischen Geräten eingesetzt. In diesem Video wird eine flexible TEC-Treiberstrategie für die Spannungs- und Stromregelung vorgestellt. Der TEC wird von einem einzigen DC/DC-Controller (LM5176) gesteuert. Die Spannungsversorgung des TEC kann von –10 V auf +10 V umgeschaltet werden, wobei der maximale Strom von 4 A sowohl den Heiz- als auch den Kühlbetrieb unterstützt.

Ressourcen

  • download Mehr über dieses Design erfahren
  • download Entdecken Sie ein weiteres relevantes Design für thermoelektrische Kühlung
  • arrow-right Mehr über unser Portfolio an Abwärts-/Aufwärtsreglern erfahren
  • download Sehen Sie sich den Abwärts-/Aufwärtsregler an, der in dieser Demo verwendet wird.
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik