Überblick über die C29 DLT-Peripherie
00:07:09
|
03 DEZ. 2024
Code-Profiling, Codeanalyse, funktionale Sicherheit und das Lesen von Protokollen von Bausteinen ohne JTAG-Verbindung sind nur einige Merkmale, für die der DLT eine Hardwarelösung bereitstellen kann. Die DLT-Hardware arbeitet parallel zur CPU, um ein nicht intrusives Verhalten beim Protokollieren von Daten oder Rückverfolgen von Codeanwendungen bereitzustellen. Dieses Video gibt einen Überblick über die Peripherie und die Konfiguration der Peripherie.
Ressourcen
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
F29™-MCUs zur Echtzeit-Steuerung
video-playlist (17 videos)