Home
Videobibliothek

Hochstrommessung mit Hall-Effekt-Sensor TMCS1143

00:00:58 | 03 JUN. 2025

TMCS114X ist eine Familie von Hall-Effekt-Stromsensoren mit herausragender Genauigkeit bei hohem Dauerstromvermögen, hochverstärkter Isolierung und integrierter Überstromerkennung, die das Design von sichereren, effizienteren Hochspannungsanwendungen ermöglichen. Messen Sie Dauerströme bis zu 125 Arms und 175 Apk und erfassen Sie den VREF-Ausgang bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 500 kHz. Ein DC/DC-Wandler, der von einem Abwärtsregler TPS53667 gespeist wird, liefert bis zu 125 A bei einer Niederspannung, die vom TMCS1143 gemessen und von einem ADC digitalisiert wird.

Ressourcen

  • arrow-right Mehr über Hall-Effekt-Stromsensoren
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik