Home
Videobibliothek

RGB-Mischen über PWM: MSPM0G3507-Timer-Steuerung für mehrfarbige LEDs

00:05:05 | 30 SEP. 2025

Diese Demo zeigt die Konfiguration von TimerG-Modulen zur Erzeugung von 3-Phasen-PWM-Signalen, die RGB-LEDs über PB22(blau)-PB26(rot)-PB27(grün) ansteuern, wobei die Jumper J5 bis J7 aktiviert sind. Serielle Befehle passen die Tastverhältnisse (0–100 %) für die Farbüberblendung in Echtzeit dynamisch an, während BUSCLK-basierte Frequenzeinstellungen (>1 kHz) Flackern eliminieren. Mittels Code werden DL_Timer-APIs für die reibungslose Aktualisierung der Tastverhältnisse implementiert.

Ressourcen

  • arrow-right Bestellen Sie LP-MSPM0G3507, um mit der Entwicklung zu beginnen
download

Videos durchsuchen

Alle Videos anzeigen
Alle Videos anzeigen
Produkte
  • Audio, Haptik und Piezo
  • DLP-Produkte
  • Datenwandler
  • Die- & Wafer-Services
  • Drahtlose Kommunikation
  • Energiemanagement
  • HF & Mikrowellen
  • Isolierung
  • Logik- & Spannungsumsetzung
  • Mikrocontroller (MCUs) & Prozessoren
  • Motortreiber
  • Schalter und Multiplexer
  • Schnittstelle
  • Sensoren
  • Taktgeber & Timing
  • Verstärker
Anwendungen
  • Fahrzeugtechnik
  • Kommunikationsausrüstung
  • Datenzentrum
  • Industrieanwendungen
  • Unterhaltungselektronik