Home
Videobibliothek

Hardware-Frequenzteiler: MSPM0-Timer im Vergleichsmodus für Präzisionsunterbrechung von 1 s

00:06:11 | 30 SEP. 2025

Diese Demo zeigt die Konfiguration von TimerG im Vergleichsmodus, um einen Hardware-Frequenzteiler zu erstellen. PA12 erkennt Flanken der 50%igen Rechteckschwingung des PB0, bei der die Frequenz über UART einstellbar ist. TIMG zählt automatisch die Flanken und löst eine Unterbrechung aus, wenn die Zählwerte mit dem Zielwert übereinstimmen, wie z. B. input_freq über einen Zeitraum von 1 s. Der Jumper verbindet PB0 mit PA12, während der WIEDERHOLUNGSZÄHLER Zwischenunterbrechungen unterdrückt und somit eine Null-CPU-Lastimpulsverarbeitung erreicht.

Ressourcen

  • arrow-right Bestellen Sie LP-MSPM0G3507, um mit der Entwicklung zu beginnen