Home
Videobibliothek

20 Kanäle, simultane Abtastung: Dual-ADC-Sequenzmodus und DMA-Optimierung auf MSPM0G3507

00:07:41 | 30 SEP. 2025

Diese Demo zeigt, wie ein 12-Kanal-ADC0 und ein 8-Kanal-ADC1 für die parallele Sequenzabtastung konfiguriert werden. FIFO-Puffer und automatische DMA-Übertragung an MEM0~MEM11 unter Verwendung von softwaregesteuerten kontinuierlichen Umwandlungen bei SAMPCLK = 4 MHz. UART gibt Rohdaten aller 20 Kanäle aus, wobei OPA0/GPAMP ausgeschlossen sind.

Ressourcen

  • arrow-right Bestellen Sie LP-MSPM0G3507, um mit der Entwicklung zu beginnen