Home
Videobibliothek

Dual-DMA-Sinuswellen-Rückkopplungsschleife: von der DAC-Erzeugung bis zur ADC-Erfassung auf MSPM0G

00:08:29 | 30 SEP. 2025

Bei dieser Demo wird mit einem 12-Bit-DAC bei 1 MSPS mit DMA eine 1-kHz-Sinuswelle auf PA15 ausgegeben. Gleichzeitig tastet der ADC das Signal über ADC1 CH1 auf PA16 unter Verwendung synchronisierter DMA-Speicher in einem 1000-Element-Array ab. Über UART exportierte Daten werden in Excel für die Wellenformtreue-Analyse rekonstruiert, wie z. B. ein Klirrfaktor (THD), der die Validierung der Signalkette im geschlossenen Regelkreis ohne CPU-Eingriff zeigt.

Ressourcen

  • arrow-right Bestellen Sie LP-MSPM0G3507, um mit der Entwicklung zu beginnen