VIDEOREIHE
Optimieren von DC/DC-Wandlern für EMI in Automobilsystemen
Die Verminderung elektromagnetischer Störungen (EMI) ist ein entscheidender Schritt im Designprozess der meisten elektronische Systeme, ganz besonders aber in der Automobilindustrie. Im Automobilbereich sind in vielen Fällen in Bezug auf elektromagnetische Störungen strengere Werte erforderlich, die über die Anforderungen sowohl nationaler als auch internationalen Normungsgremien (z. B. der US-amerikanischen FCC) hinausgehen. Zu den EMI-Quellen zählen prinzipbedingt die Schaltregler, die jedoch unverzichtbar sind, um Stromversorgungsdesigns klein und effizient zu halten. In dieser Videoreihe erfahren Sie, wie Sie die Vorteile eines Schaltreglers nutzen und gleichzeitig die anspruchsvollen EMI-Anforderungen erfüllen können. Um Sie zu unterstützen, mit Ihrem Design die Hürde von CISPR 25 Class-5 zu nehmen, befassen wir uns mit der EMI-Minderung von DC/DC-Wandlern im Automobilbereich auf jedem Schritt des Designprozesses – von der Teileauswahl über das Platinenlayout und das Filterdesign bis hin zum System-Debugging.