VIDEOREIHE
Wearable-Displays mit unserer DLP® Pico™-Technologie
Bei der Entwicklung eines tragbaren Displays sind einige Systemüberlegungen zu berücksichtigen. Diese Schulung basiert auf den Fragen, die sich Produktentwicklungsmanager, Produktmarketing-Manager und Systemingenieure zu dieser attraktiven Anwendung stellen. Die Schulung befasst sich mit Anzeigesystemen und Designüberlegungen für Wearables. Das Spektrum reicht von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) bis hin zu Anwendungen und Märkten. Außerdem wird gezeigt, wie die DLP® Pico™ Technologie in diese Systeme integriert werden kann. Wählen Sie den Abschnitt aus, den Sie je nach Ihren Kenntnissen und Interessen mit diesem Endgerät abdecken möchten. Wearable-Displays werden auch als augennahe Displays (NED) und Head-Mount-Displays (HMD) bezeichnet.