Multiprotokoll

Zukunftssichere Designs mit einem breiten Portfolio an Drahtlos-MCUs für Multiprotokoll- (Multistandard) und Multibandbetrieb

Gleichzeitiger Multiprotokollbetrieb

Unsere Multiprotokoll-Drahtlos-MCUs bieten Bluetooth® Low Energy für Ihr Sub-1 Ghz-Langstreckennetzwerk, Zigbee® für Ihr Bluetooth ® Low Energy-Design oder jede andere Drahtlos-Protokollkombination. Wählen Sie aus einem Portfolio von Bausteinen der drahtlosen SimpleLink™-MCU-Plattform, die simultanen Multiprotokoll-Betrieb, Koexistenz- und Bereitstellungsoptionen bieten und die Erstellung komplexer IoT-Systeme mit einem oder mehreren Chips ermöglichen.

Multiprotokoll-Portfolio nach Speicher und Protokoll

Unsere Multiprotokoll-Lösungen für Sie

Gleichzeitiges Multiprotokoll (Single-Chip)

Wir bieten eine Softwareschicht namens Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) an, die es einem einzelnen Funkgerät ermöglicht, mehrere drahtlose Protokolle gleichzeitig auf einer MCU auszuführen, indem es in Echtzeit zwischen den Protokollstacks umschaltet. Es ermöglicht dem Entwickler, eine benutzerdefinierte Protokollpriorität für jeden möglichen Zustand ihres Systems festzulegen, indem sie beide Protokoll-Stacks effektiv verwaltet und die Latenzzeit minimiert. Unsere Lösung ist hochgradig anpassbar und ermöglicht es dem Entwickler, Prioritäten für jeden Systemstatus festzulegen. 

Multiprotokoll/Provisioning getauscht 

„Swapped Multi-Protocol“/Bereitstellung ist der Prozess, bei dem eine Vorrichtung Informationen (Netzwerkname (SSID), Kennwort und Sicherheitstyp) mit einem bestehenden drahtlosen Netzwerk austauscht, um diesem beizutreten. Dies wird oft über BLE durchgeführt. Die Bluetooth Low Energy-Bereitstellung nutzt Bluetooth Low Energy für den Informationsaustausch, ermöglicht es aber einem Gerät, sich einem Netzwerk mit einem anderen Drahtlos-Standard (WLAN, Wi-SUN, Thread etc.) anzuschließen. Dies gibt Benutzern die Möglichkeit, neue Geräte direkt von ihrem Smartphone aus bereitzustellen, was ihnen ein benutzerfreundliches und einheitliches Erlebnis bietet. 

Koexistenz (Zweichip-Multiprotokoll)

Entwickler, die in ihrer Anwendung Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität implementieren möchten, können die drahtlosen CC3x35-Bausteine in Kombination mit einer Bluetooth Low Energy-MCU verwenden. Durch Zeitaufteilungs-Multiplexing können sich zwei Bausteine eine einzige Antenne ohne drahtlose Interferenz teilen, was Bluetooth Low Energy (oder ein beliebiges 2,4-GHz-Protokoll) und Wi-Fi-Bereitstellungsfunktionen, Updates der Cloud und mehr ermöglicht.

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A)
Das DMM ist ein Softwaremodul, mit dem ein einzelnes Funkgerät mehrere drahtlose Protokolle gleichzeitig betreiben kann, indem es in Echtzeit zwischen ihnen wechselt.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
So führen Sie zwei drahtlose Protokolle auf einem Gerät aus
Erfahren Sie, wie Sie mit dem Dynamic Multiprotocol Manager (DMM)-Softwaremodul von TI mehrere drahtlose Technologien mit einem einzigen Gerät nutzen können.
White paper
White paper
Dynamic Multi-Protocol (DMM) Performance
Im folgenden Dokument werden die wichtigsten Fragen zur Implementierung von DMM von TI behandelt. Die hier beschriebene Implementierung wurde umfassend über verschiedene Netzwerkkonfigurationen hinweg getestet und verifiziert.
document-pdfAcrobat PDF