Design und Entwicklung drahtloser Kommunikation

Designen Sie Ihr Produkt mit unseren innovativen und erschwinglichen Drahtloslösungen

Ihre zentrale Ressource und ein Überblick über die Entwicklung von TI Bausteinen für die drahtlose Kommunikation. Testen Sie unser Hardware- und Softwareangebot in der TI Developer Zone. Arbeiten Sie während des Designprozesses mit unseren Ingenieuren und Partnern zusammen und erhalten Sie schnelle Unterstützung.
Design und Entwicklung drahtloser Kommunikation

TI Developer Zone

Greifen Sie auf alle Entwicklungstools, Software und Schulungen zu, die Sie benötigen, um Code in der Cloud oder auf Ihrem Desktop einfach zu entwickeln, zu debuggen und zu analysieren.

Mit der TI Developer Zone finden Sie alles an einem zentralen Ort. Einfacher Zugriff auf Software, Beispiele, Schulungen und Entwicklungstools. Beginnen Sie mit der Evaluierung und Entwicklung online – ohne Software mit mehreren Gigabyte installieren zu müssen.

Greifen Sie auf genau das zu, was Sie brauchen – mit Inhalten und Werkzeugen, die auf das von Ihnen verwendete Gerät oder Entwicklungsboard zugeschnitten sind.

Start

Zentrale Anlaufstelle für aktuelle Softwarebibliotheken, Beispiele und Dokumentationen

Der Resource Explorer ist ein webbasiertes Tool zum schnellen Durchsuchen und Zugreifen auf benötigte Software und Dokumentation. In Verbindung mit der CCS Cloud können Benutzer Beispiele und Demonstrationen auf Evaluierungshardware ausführen, ohne dass sie lokale Software herunterladen und installieren müssen.

Start
Bild herunterladen

Benutzerfreundliche, praxisnahe Schulungsmodule für alle Bausteine

Die SimpleLink Academy enthält verschiedene Demos und Dokumentationen für alle TI LaunchPad™ Entwicklungskits für drahtlose Verbindungen. Jedes Modul führt Sie Schritt für Schritt durch Beispiele in unseren Softwareentwicklungskits (SDKs), um die Fähigkeiten des Bausteins zu demonstrieren.

Die Themen reichen von Beispielen für drahtlose Verbindungen und Grundlagen von Echtzeitbetriebssystemen (RTOS) bis hin zu Multiprotokollbetrieb und erweiterten Bausteinmerkmalen, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen.

Vereinfachte Hardware- und Softwarekonfiguration

SysConfig bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche zur Konfiguration von Pins, Peripheriegeräten, Funkmodulen, Softwarestacks, RTOS und andere Komponenten. Sysconfig erkennt, exponiert und löst zur Beschleunigung der Softwareentwicklung automatisch Konflikte.

Es ist als Teil der Code Composer Studio-Software, als eigenständige Anwendung oder als cloudbasierte Anwendung verfügbar.

Weitere Informationen
Bild herunterladen

Hardware

Entdecken Sie unser breites Portfolio an kostenoptimierten Lösungen für Ihren Bedarf an drahtloser Kommunikation.

Fügen Sie Ihrem Produkt die Fähigkeit zur drahtlosen Kommunikation mit minimalem Designaufwand hinzu, indem Sie unsere vorzertifizierten Module verwenden.

Ermöglichen Sie eine schnellere Markteinführung, indem Sie externe Komponenten in ein einziges Modul integrieren und die Drahtlos-Zertifizierung von TI nutzen. Die Internalisierung der umgebenden passiven Komponenten vereinfacht Ihre Lieferkette und Ihren Designaufwand. Jedes Modul ist von den wichtigsten Regulierungsbehörden weltweit zertifiziert, so dass keine teure HF-Ausrüstung, kein Engineering und keine Investitionen erforderlich sind.

Ein kostengünstiges, modulares und quelloffenes Hardware-Ökosystem für die schnelle Evaluierung von TI Bausteinen ohne großen Ressourcenaufwand.

Die LaunchPad-Entwicklungskits von TI sind für einfaches Programmieren und Debuggen mit Plug-and-Play-Funktionalität konzipiert. Testen Sie den vollen Funktionsumfang unseres skalierbaren Portfolios mit Hardware, die den behördlichen Anforderungen entspricht. Unsere Entwicklungskits sind so konzipiert, dass sie nahtlos sowohl online als auch offline funktionieren, damit Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt bringen können.

Nachfolgend finden Sie eine Liste mit einigen unserer Hardware-Entwicklungstools aus dem LaunchPad-Ökosystem.

Arbeiten Sie mit unseren Experten zusammen

Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Folgen Sie einem einfachen dreistufigen Verfahren, um eine Überprüfung zu beantragen.

Hardwareentwicklungstools

Sub-1 GHz, Wi-SUN, Amazon Sidewalk und Multiprotokoll

Entwicklungskit
CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU

Mit diesem LaunchPad™-Entwicklungspaket wird die Entwicklung mit der drahtlosen SimpleLink™ Sub-1-GHz-CC1312R7-MCU beschleunigt. Softwareunterstützung erfolgt durch das Softwareentwicklungspaket (SDK) SimpleLink Low Power F3.

Entwicklungskit
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
Dieses LaunchPad™-Entwicklungskit beschleunigt die Entwicklung von Bausteinen mit integriertem Leistungsverstärker und Multiband-Funkunterstützung für den gleichzeitigen Sub-1Ghz-Betrieb. Zu den unterstützten Protokollen gehören Sub-1-GHz, 802.15.4 und proprietäre HF mit dem kompatiblen (...)

Bluetooth® Low Energy, Matter, Thread und Zigbee®

Evaluierungsplatine
CC2340R5 LaunchPad™ Entwicklungskit für SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy MCU

Dieses LaunchPad Entwicklungskit dient zur Beschleunigung der Entwicklung mit dem SimpleLink MCU für Bluetooth Low Energy mit Unterstützung von Bluetooth 5 Low Energy (LE) und proprietären 2,4-GHz-Protokollen. Softwareunterstützung wird bereitgestellt durch das SimpleLink Low Power (...)

Entwicklungskit
CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU

Dieses LaunchPad™ wird verwendet, um mit dem kristalllosen, multiprotokollfähigen SimpleLink™ BAW CC2652RB Drahtlos-MCU mit Unterstützung für Bluetooth®, Zigbee® und Thread zu beginnen. Softwareunterstützung bereitgestellt durch das CC13X2-CC26X2 Software-Entwicklungs-Kit (SDK).

Evaluierungsplatine
CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU

Mit diesem LaunchPad™-Entwicklungspaket wird die Entwicklung mit der drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU CC2652R7 mit Unterstützung für Bluetooth®, ZigBee® und Thread zu beschleunigt.  Softwareunterstützung erfolgt durch das Softwareentwicklungspaket (SDK) SimpleLink Low Power F3.

Wi-Fi® und Matter

Entwicklungskit
CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

Das SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S Dualband LaunchPad™-Entwicklungskit (LAUNCHXL-CC3235S) hebt CC3235S hervor, eine Ein-Chip-Sicherheitslösung und einen drahtlosen Mikrocontroller (MCU), der eine benutzerspezifische ARM® cortex®-M4 MCU und einen Netzwerkprozessor integriert, der (...)

Evaluierungsplatine
Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Die SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy-Bausteine ermöglichen erschwingliche, zuverlässige und sichere Konnektivität in Embedded-Anwendungen mit einem Prozessor-Host unter Linux® oder einem MCU-Host unter RTOS. Das CC3301 BoosterPack™ Steckmodul (...)

Software

Die SimpleLink SDKs bieten ein umfassendes und portables Softwarepaket für die Entwicklung verschiedener drahtloser Protokolle.

Das TI SimpleLink SDK unterstützt eine Vielzahl von Bluetooth-Profilen und -Rollen mit Beispielen, die als Ausgangspunkt für Ihre Anwendung dienen können. TI pflegt das SDK kontinuierlich, um mit der neuesten Bluetooth-Kernspezifikation konform und zertifiziert zu bleiben.

Die Interoperabilität des Prozessors und der MCU mit der TI Software unterstützt die neuesten WLAN-Konnektivitätsstandards, einschließlich Wi-Fi 6 (802.11ax). Sie lassen sich leicht in Linux®- und RTOS-basierte Systeme integrieren, sodass Sie IoT-Bausteine problemlos anschließen können.

Alle Beispielanwendungen im SDK (HTTP, Message Queuing, Telemetry Transport, Matter, Provisioning) werden von mehreren IDEs (Code Composer Studio™ Software und IAR Embedded Workbench) und Betriebssystemen (no OS, TI-RTOS, FreeRTOS) unterstützt.

Das TI SimpleLink SDK unterstützt drahtlose Protokolle wie Matter, TI 15.4-Stack, Wi-SUN, Amazon Sidewalk und proprietäre Protokolle. Gleichzeitiger dynamischer Multiprotokollbetrieb unterstützt Bluetooth Low Energy und TI 15.4, Zigbee oder proprietäres Sub-1 GHz.

Softwarentwicklungstools

Software-Entwicklungskit (SDK)
SimpleLink™-Sätze für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)

Die energieeffizienten SimpleLink&Trade;-SDKs unterstützen die Produktfamilien CC13xx, CC23xx und CC26xx. Zusammen bieten diese SDKs umfassende Softwarepakete für die Entwicklung von Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-Anwendungen mit Unterstützung für stromsparende proprietäre und Multiprotokoll-Lösungen über (...)

Software-Entwicklungskit (SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi®CC32xx Software Development Kit (SDK)

Das SimpleLink™ WLAN® CC32XX SDK enthält Treiber für die CC3220 und die programmierbare CC3235 MCU und Dokumente, die zur Verwendung der Lösung benötigt werden. Außerdem ist das Tool Flash Programmer enthalten, ein Befehlszeilenprogramm zum Flashen von Software und Konfigurieren von (...)

Treiber oder Bibliothek
TI 15.4-Stack Gateway Linux-Software Development Kit

The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™

Code Composer Studio ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) für die Mikrocontroller und Prozessoren von TI. Es besteht aus einer Suite von Tools für die Entwicklung und das Debugging von Embedded-Anwendungen.  Code Composer Studio ist für alle (...)

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
System-Berechnungstool

Sysconfig ist ein Konfigurationstool, das die Hardware- und Softwarekonfiguration vereinfacht und die Softwareentwicklung beschleunigt.

Sysconfig ist als Teil von Code Composer Studio&Trade, einer integrierten Entwicklungsumgebung sowie einer eigenständigen Anwendung verfügbar. Darüber hinaus kann (...)

Codebeispiel oder Demo
SimpleLink Connect-Smartphone-App

Die SimpleLink Connect Smartphone App ist eine exemplarische Bluetooth® Low Energy-Anwendung für mobile Geräte mit CC23XX-Bausteinen, auf denen das SIMPLELINK LOWPOWER SDK läuft. Die App bietet eine Grundlage für Benutzer, die schnell ihre eigenen Smartphone-Anwendungen für iOS oder Android (...)

Schulungsressourcen

Ressource
Ressource
Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie
Unser Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologien hilft Ihnen, schnell und einfach das richtige Protokoll für Ihre Anwendung auszuwählen, basierend auf Reichweite, Frequenz, Durchsatz, Netzwerk und Batterieanforderungen.
E2E™-Designunterstützung
E2E™-Designunterstützung
Design-Unterstützung für Anwendungen mit drahtloser Verbindung
Unsere E2E-Foren sind Ihre Bezugsquelle für Ingenieure, die Sie bei jedem Schritt des Designprozesses unterstützen. Unsere Ingenieure beantworten Ihre technischen Fragen und teilen ihr Wissen mit Ihnen, damit Sie Ihre Designprobleme schnell lösen können.
Application note
Application note
How to Certify Your Bluetooth Product (Rev. K)
Unser Überblick über den Qualifizierungs- und Listungsprozess wird Ihnen helfen, Ihr Endprodukt auf den Markt zu bringen. Dieses Dokument sollte als informativ angesehen werden, da die eigentlichen Normungsgremien die normativen Anforderungen bereitstellen.
document-pdfAcrobat PDF

Partnerprodukte und Dienstleistungen

Unser Partner sind eine weltweite Community aus angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zu den Lösungen für unsere Halbleitergeräte anbieten. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen eine breite Palette von Systemmodulen, technischen Dienstleistungen und Entwicklungstools, die Ihnen helfen, Ihre Entwicklungsarbeit zu beschleunigen und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.

Mehr erfahren

Partnerprodukte und Dienstleistungen

Produktspezifische Design- und Entwicklungstools suchen

Unsere Produktseiten enthalten Dutzende bausteinspezifische Tools und Ressourcen, die Sie bei der Evaluierung, Entwicklung und schnelleren Markteinführung unterstützen.