Home Wireless connectivity Wi-Fi products

Wireless connectivity

SimpleLink-WLAN-Design und -Entwicklung

TI bietet für die SimpleLink™ Wi-Fi®-Familie eine breite Palette an Hardware, Entwicklungstools und Software Development Kits mit Beispielanwendungen, Treibern und PC-Tools an.

Ausgewählte SimpleLink-Kits und -Software

CC3235S-LaunchPad™-Entwicklungskit

  • Zwei Antennen (2,4GHz & 5-GHz) WLAN-MCU
  • Benutzerdefinierter Arm-Kortex-M4
  • Funktionen für Anwendungen & mehrschichtige Sicherheit

 

CC3235SF-LaunchPad-Entwicklungskit

  • Zwei Antennen (2,4GHz & 5 GHz) WLAN-MCU
  • Benutzerdefinierter Arm-Kortex-M4
  • Integrierter, ausführbarer 1-MB-Flash-Speicher
  • Funktionen für Anwendungen & mehrschichtige Sicherheit

CC3135-BoosterPack™-Plug-In-Modul

  • Dualband (2,4 GHz & 5 GHz) WLAN-Netzwerk-Prozessor
  • Integrierte WLAN- und Internetprotokolle

Software

SimpleLink CC32xx SDK

CC3235 und CC3220 Software Development Kit und Firmware.

Enthält Treiber für die programmierbare CC3235- und CC3220-MCU, Beispielanwendungen, Peripherietreiber und die Dokumentation.

SimpleLink CC31xx-Plugin

CC3135 und CC3120 Software Development Kit und Firmware.

Das SDK kann mit dem MSP432-LaunchPad-Kits oder der Software SimpleLink Studio von TI verwendet werden, einem PC-Tool, das die MCU-Entwicklung mit CC31xx-Bausteinen ermöglicht. Sie können das SDK außerdem als Beispielcode für jede beliebige Plattform verwenden.

SimpleLink Wi-Fi Starter Pro

SimpleLink Wi-Fi Starter Pro ist eine neue App für Mobilgeräte zur SimpleLink-Bereitstellung.

CC3200 SDK

Das CC3200-SDK enthält Treiber für die integrierte programmierbare MCU, über 40 Beispielanwendungen für WLAN-Funktionen, Internetanwendungen und Peripheriefunktionen sowie sämtliche Dokumentation.

CC3100 SDK

Das CC3100-SDK enthält Treiber, viele Beispielanwendungen für WLAN-Funktionen und Internetzugang sowie sämtliche Dokumentation, die zur Verwendung der CC3100-Internet-on-a-chip™-Lösung benötigt wird.

Entwicklungstools

Tool Uniflash

Ein eigenständiges Tool zur Programmierung des externen Flash-Speichers.

Funktest-Tool

Ermöglicht das Senden von Befehlen zum Konfigurieren des WLAN in verschiedenen Testbetriebsarten (Empfangen und Senden).

  • Dieses Tool ist für die behördliche Zulassung erforderlich.

Code Composer Studio

Eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die das Portfolio von Mikrocontrollern und Embedded-Prozessoren von TI unterstützt.

IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench Kickstart für MSP-MCUs ist eine komplette Toolkette mit Debugger und C/C++-Compiler zum Erstellen und Debuggen von Embedded-Anwendungen auf Basis der Mikrocontroller MSP430™ und MSP432.

Open-Source-GCC für MSP-MCUs

TI hat sich mit Red Hat zusammengetan, um Ihnen einen neuen open source Compiler als Nachfolger des MSPGCC zu bieten. Diese kostenlosen GCC-Compiler unterstützen alle MSP430- und MSP432-Bausteine ohne Einschränkungen bei der Codegröße.

  • Dieses Tool ist für die behördliche Zulassung erforderlich.

SimpleLink Studio für CC31xx

Ein PC-Tool zur Emulation der MCU-Steuerung von CC31xx-Bausteinen.

Flash-Programmierung: Dienste und Tools

TI bietet verschiedene Hardware- und Softwarelösungen zur systemseitigen und Off-Board-Programmierung von MSP-Geräten an.

  • Die systemseitige Programmierung ist eine Methode der Programmierung, bei der der MSP-Baustein programmiert wird, nachdem er auf der Platine installiert wurde. Diese Methode wird vor allen dann verwendet, wenn für das Gerät in letzter Minute Firmware-Aktualisierungen benötigt werden, z. B. in der Fertigung, um Produktkalibrierungswerte oder produktspezifische ID-Informationen zu speichern.
  • Die Off-Board-Programmierung ist eine Methode der Programmierung, bei der das Programm für den MSP-Baustein erstellt wird, bevor er auf der Platine installiert wird. Diese Art der Programmierung wird in der Regel für mehrere Bausteine gleichzeitig durchgeführt, was die Zeit für die Einführung neuer Programme erheblich verkürzt.

Die direkt von TI angebotenen Programmierlösungen erfüllen möglicherweise nicht die Anforderungen jedes Kunden. Aus diesem Grund haben wir nachfolgend für Sie eine nicht erschöpfende Liste bekannter Drittanbieter zusammengestellt, die MSP430 unterstützen und Sie auf den verschiedenen Etappen Ihrer MSP430-Programmierung begleiten können.

Jetzt Flash-Programmiertools suchen