use_tnet_qcd_parameters No
Samples_Per_Bit 32
Max_Channel_Delay 20ns
Target_BER 1.e-12
Minimum_Ignore_Bits 10000UI
Max_Input_Frequency 0Hz
Optimization_Mode Off
Record_Start 997500UI
Record_Bits 2500UI
Time_Domain_Stop 1000000UI
Block_Size 1024
Clock_Mode Normal
Output_Clock_Ticks No
Time_Domain_Statistical_Extrapolation No
Time_Domain_Crosstalk_Mode Semi_Analytic
Enforce_Passivity No
Spice_Rise_Time 10ps
Spice_Sample_Interval 10ps
Spice_Buffer_Models IBIS/Spice
Spice_Ignore_Bits 0UI
Spice_Step_Stop 50UI
Spice_Time_Domain_Stop 500UI
Max_Output_Frequency 10GHz
S_Param_Frequency_Step 50MHz
Include_IBIS_Package No
Conductor_Roughness 0.15
NC/TD_Simulation_Mode Prefer_Native/Native
Tx_Spectral_Table 
Rx_Spectral_Table 
Spectral_Analysis_Resolution_BW 100kHz
Clock_Analysis No
Burst_Pattern_Bits 0UI