SLUSE64 May 2021 BQ25723
PRODUCTION DATA
VIN = 5 V | CCM 800 kHz | VOUT = System voltage |
VIN = 15 V | CCM 800 kHz | VOUT = System voltage |
VIN = 5 V | EN_OOA = 0b | VOUT = System voltage |
VIN = 20 V | EN_OOA = 0b | VOUT = System voltage |
VBAT = 8 V | CCM 800 kHz |
VBAT = 16 V | CCM 800 kHz |
VBAT = 8.4 V | VOUT = VBUS |
ICHG = 1024 mA | CCM 800 kHz | IBUS = 100 mA |
VIN = 9 V | CCM 800 kHz | VOUT = System voltage |
VIN = 20 V | CCM 800 kHz | VOUT = System voltage |
VIN = 12 V | EN_OOA = 0b | VOUT = System voltage |
VBAT = 4 V | CCM 800 kHz |
VBAT = 12 V | CCM 800 kHz |
VBAT = 8.4 V | VOUT = VBUS |
ICHG = 1024 mA | CCM 800 kHz |
VBAT = 0.5 V | CCM 800 kHz | EN_OOA = 0b |