SBOS944D September 2018 – September 2019 LM321LV , LM324LV , LM358LV
PRODUCTION DATA.
CL = 10 pF |
CL = 10 pF |
VS = 2.7 V to 5.5 V |
VCM = (V–) – 0.1 V to (V+) – 1.5 V |
VS = 5.5 V | VCM = 2.5 V | G = 1 |
BW = 80 kHz | f = 1 kHz |
VS = 5.5 V | VCM = 2.5 V | G = 1 |
BW = 80 kHz | VOUT = 0.5 VRMS |
G = 1 | VIN = 100 mVpp | |
G = –10 | VIN = 600 mVPP | |
G = –1 | VIN = 100 mVpp | |
G = 1 | VIN = 6.5 VPP | |
G = 1 | VIN = 100 mVPP | CL = 10 pF |
G = 1 | VIN = 4 VPP | CL = 10 pF |
G = 1 | CL = 100 pF | 2-V step |
G = 1 | CL = 100 pF | 2-V step |