ZHCSEQ6 March 2016
PRODUCTION DATA.
bq500101 NexFET™功率级针对涵盖 WPC v1.2 中等功率规范的无线电源 应用 进行了优化。该器件既可用于固定频率发射器类型中的电源轨电压控制,也可用于固定频率和频率可变两种发射器类型中的线圈驱动器。这个组合在小型 3.5mm x 4.5mm 外形尺寸封装中实现具有高电流、高效率和高速开关功能的器件。此外,印刷电路板 (PCB) 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。
订货编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) | |
---|---|---|---|
bq500101 | DPC (9) | 3.5mm x 4.5mm |
空白