ZHCSED9 November 2015 TPS92690-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS92690-Q1 器件是一款具有可调节输出电流感测电阻电压的高压、低侧 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 控制器。 是 LED 驱动器的理想选择,它包含所有执行基于升压,SEPIC,反激和 CuK 拓扑结构的电流稳压器所需的所有特性。
输出电流调节基于由一个控制环路监控的峰值电流模式控制。 这个方法在提供固有输入电压前馈补偿的同时简化了环路补偿的设计。 TPS92690-Q1 器件包含一个高电压启动稳压器,该稳压器在 4.5V 至 75V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,振荡器频率范围高达 2MHz。 TPS92690-Q1 器件具有误差放大器、精密基准、逐周期电流限制和热关断等功能。
TPS92690-Q1 器件符合 AEC-Q100 1 级标准。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS92690-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |